-
MAX4410EVKIT: MAX4410评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF119K
概览
优势和特点
- 无需隔直电容
- 工作在1.8V至3.6V电源下
- 每个通道输出80mW给16Ω负载
- 1kHz时THD+N仅为0.003%
- 低截面设计(最大1.2mm)
- 超紧凑方案
- 经过完全装配与测试的表面贴装电路
- 独立的左/右声道关断控制
产品详情
MAX4410评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的表贴电路板,用来测评MAX4410 DirectDrive立体声耳机放大器。DirectDrive省去了放大器输出端与耳机之间的两个大容量隔直电容。MAX4410评估板可由CD播放机的线路输出驱动,或直接由任何立体声音频源驱动。MAX4410评估板输入端带有一个RCA插孔,输出端有一个3.5mm耳机插孔,使电路板的连接非常简便。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式音频装置
- 无线上网机