-
4129: MAX4399评估系统/评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF960K
概览
优势和特点
- 切换MPEG解码器信号至VCR/TV/AUX SCART连接器
- 板上具有SCART连接器
- I²C兼容2线串口
- 易于使用、菜单驱动软件
- 经过完全安装和测试
- 包含Windows 98/2000/XP兼容软件
- 评估系统包括USB连接
产品详情
MAX4399评估系统(EV system)包括MAX4399评估板(EV kit)和配套的Maxim CMODUSB板。
MAX4399评估板是经过完全安装和测试的电路板(PCB),用于演示MAX4399三路SCART开关阵列的性能。可在MPEG解码器和VCR/TV/AUX SCART连接器之间切换音频、视频和控制信号。
评估板同时包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX4399的特性提供简单的用户接口。程序通过菜单驱动,提供包含控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。
Maxim SMBus™接口板(CMODUSB)支持IBM®兼容PC,并使用其并口来模拟I²C兼容2线接口。要实现完整的基于PC的MAX4399评估,请定购MAX4399评估系统(MAX4399EVCMODU)。如果用户已有SMBus接口,请定购MAX4399评估板(MAX4399EVKIT)。
应用
- 电缆机顶盒
- 数字电视(DTV)
- DVD播放器
- DVD+R/W播放器
- 游戏控制台
- 卫星接收机
- 卫星机顶盒
- 地面机顶盒
- TV
- VCR