-
MAX4397EVKIT: MAX4397评估系统/评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/25/2006PDF1M
概览
优势和特点
- 切换MPEG解码器信号至VCR/TV SCART连接器
- 板上具有SCART连接器
- I²C接口
- 简单易用的菜单驱动软件
- 经过完全安装和测试
- 包含Windows 98/2000/XP兼容软件
产品详情
MAX4397评估系统(MAX4397EVCMODU)是完整的双路SCART音频/视频开关阵列,由MAX4397评估板(EV kit)和Maxim CMODUSB命令模块组成。如果用户已经有I²C主机或者已购买了Maxim CMODUSB命令模块,请单独定购评估板(MAX4397EVKIT)。
MAX4397评估板是经过安装和测试的PCB,用于评估MAX4397双路SCART音频/视频开关阵列。可在MPEG解码器和VCR/TV SCART连接器之间切换音频、视频和控制信号。Maxim CMODUSB命令模块提供I²C接口,并通过通用串行总线(USB)端口与PC连接。
评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,为演示MAX4397的功能提供简单的用户界面。程序通过菜单选项驱动,提供包含控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX4397SCTM。请联系工厂,申请引脚兼容的MAX4397DCTM免费样片,对其进行评估。
应用
- 电缆机顶盒
- DVD
- 卫星机顶盒
- TV
- VCR
文档
-
利用MAXQ2000和MAX4397实现低成本的音频和视频选择方案11/21/2005