-
MAX4366EVKIT: MAX4366、MAX4367和MAX4368评估板 Data Sheet1/1/1900PDF100K
概览
优势和特点
- 小型8引脚SOT23封装
- 输出无需隔直电容
- 工作在2.3V至5.5V单电源下
- 驱动330mW给32Ω扬声器,或200mW给16Ω扬声器
- 上电和关断时无咔嗒声/无砰然声
- 经过全面装配与测试
产品详情
MAX4366评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的电路板,采用MAX4366桥式放大器来驱动便携式音频设备中的扬声器或耳机。MAX4366评估板工作于2.3VDC至5.5VDC直流电源,可以向32Ω 负载提供330mW输出功率,或者向16Ω负载提供200mW输出功率。MAX4366的闭环增益由外部电阻设置为2V/V。具有内部固定增益的MAX4367/MAX4368桥式放大器也可以采用MAX4366评估板来评定。可以向Maxim申请样品。完整数据资料中的Selector Guide提供了那些可以由MAX4366评估板来评定的放大器的完整器件型号。
应用
- 蜂窝电话
- 通用音频
- 耳机
- 耳机
- PDA
- 双向无线装置