概览

优势和特点

  • 单电源或双电源供电
    • 2.85V至5.5V单电源供电
    • ±1.425V至±2.75V双电源供电
  • 100V/V固定电压增益
  • 满摆幅输出
  • 可设置基准电压:通过外部电阻或采用内部缓冲基准
  • 可选择电流检测模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4209评估板(EV kit)简化了采用µMAX®封装的超低失调/漂移、固定增益、高精度仪表放大器MAX4208的评估。MAX4209具有高阻差分输入,优化用于小信号(±100mV最大值)输入,并提供满摆幅输出。MAX4209评估电路使用固定增益为100V/V的MAX4209。评估板工作在2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源。

MAX4209评估板还可用于评估固定增益为10V/V以及1000V/V版本的MAX4209放大器,也能评估MAX4208可调增益放大器。MAX4209 IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。

可单独提供MAX4208评估板,用于评估由外部电阻设置增益的可变增益放大器MAX4208。

注:评估由外部调节增益的MAX4208 IC时,需要定购MAX4208EVKIT+,或定购MAX4209EVKIT+时申请一片MAX4208AUA+ IC免费样品。有关MAX4209 IC不同固定增益IC的定购信息,请参考完整的数据资料中的Part Selection Table

应用

  • 汽车变送器应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。