概览

优势和特点

  • 单电源或双电源供电
    • 2.85V至5.5V单电源供电
    • ±1.425V至±2.75V双电源供电
  • 可调电压增益配置为148V/V
  • 满摆幅输出
  • 可配置基准电压:外部或内部缓冲
  • 可选择电流检测模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4208评估板(EV kit)简化了对µMAX®封装的超低失调/漂移、可调增益、精密仪表放大器MAX4208的性能评估。MAX4208具有高阻抗差分输入,适用于小信号输入(±100mV最大值),并提供满摆幅输出。MAX4208评估板将增益配置为148V/V。该评估板采用2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源供电。

MAX4208评估板还可用于评估MAX4209固定增益放大器。MAX4208 IC的温度范围为-40°C至+125°C。

可单独提供MAX4209评估板,用于评估100V/V固定增益放大器MAX4209,无需外部增益设置电阻。

注意:评估具备内部增益设置电阻的MAX4209 IC时,请定购MAX4209EVKIT+或在定购MAX4208EVKIT+时申请MAX4209 IC的免费样品。有关IC的定购信息,请参考完整数据资料中的Part Selection Table

应用

  • 汽车变送器应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。