-
1848: MAX4201评估板 Data Sheet1/1/1900PDF34K
概览
优势和特点
- -3dB带宽为780MHz
- 0.1dB增益平坦度:280MHz
- 电压噪声密度:2.1nV/√Hz
- 电流噪声密度:0.8pA/√Hz
- 压摆率:4200V/µs
- 出色的容性负载驱动能力
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX4201评估套件(EV套件)简化了MAX4201超高速、低功耗、低噪声、开环缓冲器的评估。该评估套件电路展示了同相单位增益配置下的MAX4201。包含RF型连接器(SMA)和50Ω端接电阻以兼容测试设备。
该评估套件还可用于评估MAX4200和MAX4202(请联系Maxim获取免费样片)。请注意,MAX4201有一个内部50Ω输出端接电阻,MAX4202有一个内部75Ω输出端接电阻,而MAX4200没有内部输出端接电阻(更多信息请参考MAX4200–MAX4205数据手册)。
应用
- 数字传输线驱动器
- 高速ADC输入缓冲器
- 高速DAC缓冲器
- IF/通信系统
- 无线局域网(WLAN)