概览

优势和特点

  • 350MHz -3dB Bandwidth
  • 100MHz 0.1dB Gain Flatness
  • 700V/µs Slew Rate
  • 0.01%/0.01° Differential Gain/Phase Error
  • Directly Drives 50Ω Cables
  • Fully Assembled and Tested
  • Low Power: 100mW
  • 20ns Settling Time to 0.1%
  • 20ns Channel-Switching Time

产品详情

应用

  • 广播级视频
  • 高清晰度电视(HDTV)
  • 高速信号处理
  • 多媒体产品
  • 像素切换
  • 视频交叉开关
  • 视频信号多路复用