概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V单电源供电
  • 电源电流仅0.75mA
  • 1kHz时PSRR高达86dB
  • 单端和差动输入
  • 符合PC99/2001规范
  • 低噪声麦克风偏置电压
  • 小巧的8引脚QFN封装(3mm x 3mm)
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4060评估板(EV kit)是一个完全装配并经过测试的电路板,用于评估低噪声麦克风放大器MAX4060。MAX4060内含一个差动输入放大器,一般提供给一个内部麦克风使用,还含有一个辅助的单端输入放大器,供外接麦克风使用。两个放大器的增益均被设定为固定的10V/V。MAX4060评估板还为激励麦克风提供了一个偏置电压,符合PC99/2001规范的要求。

MAX4060评估板具有低静态电流和高电源抑制比。MAX4060有8引脚QFN和µMAX®两种封装型式。MAX4060评估板采用的是较小的8引脚QFN封装。

应用

  • AES-42兼容麦克风
  • 笔记本电脑音频系统
  • PDA音频系统
  • 信号调理
  • USB音频外设