-
3549: MAX4060评估板 Data Sheet1/1/1900PDF106K
概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V单电源供电
- 电源电流仅0.75mA
- 1kHz时PSRR高达86dB
- 单端和差动输入
- 符合PC99/2001规范
- 低噪声麦克风偏置电压
- 小巧的8引脚QFN封装(3mm x 3mm)
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX4060评估板(EV kit)是一个完全装配并经过测试的电路板,用于评估低噪声麦克风放大器MAX4060。MAX4060内含一个差动输入放大器,一般提供给一个内部麦克风使用,还含有一个辅助的单端输入放大器,供外接麦克风使用。两个放大器的增益均被设定为固定的10V/V。MAX4060评估板还为激励麦克风提供了一个偏置电压,符合PC99/2001规范的要求。
MAX4060评估板具有低静态电流和高电源抑制比。MAX4060有8引脚QFN和µMAX®两种封装型式。MAX4060评估板采用的是较小的8引脚QFN封装。
应用
- AES-42兼容麦克风
- 笔记本电脑音频系统
- PDA音频系统
- 信号调理
- USB音频外设
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。