-
MAX40242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40242 Data Sheet (Rev. 0)1/10/2019PDF1M
概览
优势和特点
- 适用于多运放配置
- 轨对轨输出
- 便于安装0805元件
- 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40242评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40242低输入偏置电流、低噪声运算放大器(op amp),器件采用8引脚μMAX®封装。评估套件电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。元件焊盘为0805封装,使其方便焊接和更换。评估套件已安装MAX40242ANA+。
应用
- 化学传感器接口
- 工业:过程和控制
- 医用脉搏血氧计
- 光电二极管监测器接口
- 精密仪表
相关产品
文档
-
MAX40242EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。