概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 50Ω SMA端子用于RF输入
  • 板载准测量模式电路
  • 板载关断控制
  • 经过完全安装与测试的表面安装电路板

产品详情

MAX4003评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估采用8引脚µMAX®封装的RF检测器MAX4003。MAX4003评估板带有板载关断控制及准测量模式电路,以提供评估MAX4000/MAX4001/MAX4002的简易方法。RF输入端利用一个50Ω SMA端子可以方便地连接测试设备。MAX4003评估板还可用于评估MAX4000/MAX4001/MAX4002 RF检测控制器。

应用

  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • 光纤模块的RSSI
  • 发送器功率测量与控制
  • 用于无线终端设备的TSSI

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。