-
MAX40007EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40007 Data Sheet (Rev. 0)1/13/2017PDF823K
概览
优势和特点
- 1.7V to 5.5V Single-Supply Operation
- Comes in Unity-Gain Buffer Configuration
- Can Be Configured in Inverting, Non-Inverting, and Differential Amplifier Configurations
- Evaluates the Device in a 6-Bump WLP
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 健身可穿戴设备
- 移动电话
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
相关产品
文档
-
MAX40007EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。