概览
优势和特点
- 0.1V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.7V to 5.5V External Reference Range (MAX40002ANS–MAX40005ANS)
- 1.7V to 5.5V VCC Range with Internal Reference (MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
- 0.2V, 0.5V, 0.9V and 1.222V Internal Reference Options Available
- Evaluates 4-Bump WLP Package
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 电子玩具
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
文档
-
MAX40004EVKIT ODB++ File10/10/2022TGZ2M
-
MAX40004EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。