概览
优势和特点
- -0.2V to VDD + 0.2 Input Voltage Range
- 1.7V to 5.5V VDD Range with Internal Reference
- 1.252V, 1.66V, 1.94V, and 2.22V Internal Voltage Reference Options Available (VDD min Depends on the Voltage Reference Option)
- Note: Refer to the Electrical Characteristics table of the MAX40000 IC data sheet for more information on minimum VDD.
- Configured to Add External Hysteresis
- Evaluates 6-Bump WLP
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 电压检测器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗/可穿戴设备
- 平板电脑和消费产品附件
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。