概览
优势和特点
- 评估采用12引脚(3x4 0.4mm间距)WLP封装的MAX38913A IC
- 输入范围:1.8V至5.5V
- 输出电压:0.6V至5.0V(可通过电阻配置)
- 可在两个输出电压之间选择跳线
- 输入至输出直通模式
- 高达1A输出电流
- 经过验证的4层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38913A WLP评估套件(EV套件)用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX38913A。MAX38913A是一款低噪声线性稳压器。该评估套件采用1.8V至5.5V的输入电压工作。其输出电压可通过跳线在两个独立电平之间选择。两个稳压输出电平各自均可通过外部选择电阻进行配置,设置为33个电压选项之一。MAX38913A评估套件提供直通模式,可完全旁路线性稳压器。该评估套件可提供高达1A的电流。
应用
- 图像传感器
- 便携式传感器应用
- SD存储卡
文档
-
MAX38913AEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38913 and MAX38914 Data Sheet (Rev. 1)2023/12/11PDF631 K
-
MAX38913AEVK-WLP ODB File - Design Files2023/6/2ZIP893 K
-
MAX38913AEVK-WLP BOM2023/6/2PDF31K