-
MAX38889AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX38889 Data Sheet (Rev. 0)4/23/2021PDF591K
概览
优势和特点
- 系统输出电压范围:2.5V至5.5V
- 超级电容电压范围:0.5V至5.5V
- 3A峰值充电和备用电感电流
- VSYS、VCAP电压可通过电阻调节
- 充电和备用电流可通过电阻调节
- 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38889A评估套件(EV套件)可评估用于在超级电容和系统电源轨之间传输功率的MAX38889超级电容备用稳压器。当主电池存在且高于最低系统充电电压时,MAX38889以1.5A的平均电流为超级电容器充电。
超级电容充电后,电路电流消耗仅为4µA,同时将超级电容保持在就绪状态。当主电池被移除时,MAX38889从超级电容获取电源,并以3A的编程最大峰值电感电流将系统电压调节至设定的备用电压。MAX38889可从外部对最大超级电容电压、系统备用电压、峰值充电和峰值备用电感电流进行编程。
应用
- 汽配跟踪
- 手持式工业设备
- 工业传感器和执行器
- 带可拆卸电池的便携式设备/计算机
相关产品
文档
-
MAX38889AEVKIT Design Files5/30/2023TGZ949K
-
MAX38889AEVKIT BOM5/30/2023PDF39K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。