-
MAX38886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX38886 Data Sheet (Rev. 0)9/28/2020PDF416K
概览
优势和特点
- 2.99V to 3.36V System Output Voltage Range
- 0.5V to 2.71V Super Cap Voltage Range
- 2.5A Peak Discharge Current
- Resistor-Adjustable Voltage and Current Thresholds
- Proven 2-Layer, 2oz Copper PCB Layout
- Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 手持式工业设备
- 便携式计算机
- 具有可拆卸电池的便携式设备
相关产品
文档
-
MAX38886EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ842K
-
MAX38886EVKIT Bill of Material - Design Files10/10/2022PDF38K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。