概览
优势和特点
- 装配齐全并已测试
- +3.3V或+5V运行
- 板上输入端接
- 调制电流和偏置电流的独立电气监视
产品详情
MAX3663评估板(EV kit)为装配齐全的演示板,用于对带有电流监视器和自动功率控制(APC)电路的622Mbps激光驱动器MAX3663进行光学评估和电气评估。MAX3663评估板按电气评估配置,但提供了做光学配置的指示。
应用
- 622Mbps SDH/SONET接入节点
- FTTH/FTTC应用
- 激光驱动器发送器
- 段再生器
文档
-
MAX3663EVKIT: MAX3663评估板 Data Sheet1900/1/1PDF389K