-
MAX34441EVKIT: MAX34441评估板 Data Sheet (Rev. 0)5/4/2012PDF3M
概览
优势和特点
- 简化MAX34441或MAX34440评估
- 完全安装并经过测试
- USB控制GUI
- 5路电源
- 一个风扇控制通道
产品详情
MAX34441评估板(EV kit)大大简化了MAX34441和MAX34440 PMBus™电源管理器的评估。MAX34440用于控制六路电源,MAX34441控制五路电源和一个风扇。MAX34441评估板出厂时安装了MAX34441芯片和一个风扇。完全安装并经过测试的评估板包含了五路电源,可以由MAX34441或MAX34440控制排序、监测和裕量调节,板上还安装了由MAX34441闭环控制的风扇。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。