-
MAX256EVKIT: MAX256 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)1/24/2007PDF151K
概览
优势和特点
- 输入电压范围为+3V至+5V直流
- 隔离输出电压
- +VOUT:+5V电压可提供高达300mA电流
- -VOUT:-5V电压可提供高达300mA电流
- 在+5V电压和200mA负载时,总效率为87%
- 带中心抽头的全波整流输出
- 400kHz开关频率
- 欠压锁定(UVLO)电压为2.7V
- 设计具有1500VRMS隔离电压
- 低成本、集成FET的H桥设计
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX256评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包含一个3W隔离H桥DC-DC转换器。该电路配置为输出未稳压的+5V和-5V电压(相对于隔离地)。每路可输出高达600mA电流,或者两路同时输出300mA电流。电路由+5VDC电源供电,可在低至+3V的任意输入电压下工作,此时输出电压也相应降低。
通过采用H桥DC-DC转换器拓扑,在输出电压为+5V,输出功率为250mW至2W时,评估板的总效率高于85%。评估板设计为输入电流无间断,具有内在的平衡特性可使输入纹波电流和辐射噪声最小。还提供欠压锁定(UVLO)和热关断保护以实现一个稳固的3W隔离电源。表面安装变压器具有高达1500VRMS的隔离电压,并且各输出都由带中心抽头的全波整流电路供电以降低输出电压纹波。
评估板工作在400kHz,允许使用陶瓷输出电容和小型变压器。
应用
- 工业过程控制
- 隔离型通信链路
- 隔离型电源
- 医疗装置
- 电信
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。