-
MAX25431EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25431 Data Sheet (Rev. 0)8/4/2020PDF575K
概览
优势和特点
- 6V至36V输入电源范围
- 提供高达16A输出电流
- 使能输入
- 频率同步输出
- PGOOD电压监测输出
- BIAS电压监测测试点
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX25431评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25431电流模式升/降压控制器IC。评估板可在6V至36V输入电压范围内提供高达16A (最大)输出电流。可以通过检测PGOOD信号监测电压质量。
IC提供3V至25V可编程输出电压。开关频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许使用较小的外部元件、降低输出纹波,并且确保无AM干扰。IC具有扩频时钟调制选项,以最大程度地降低EMI辐射,SYNCOUT提供180°反相时钟输出。
应用
- 专用充电器检测
- 音响单元、收音机、导航、后排座信息娱乐系统模块
- USB集线器、多媒体接线盒、分接盒
相关产品
文档
-
MAX25431EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。