概览

优势和特点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
  • 提供高达2.5A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25232评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚侧可湿TDFN封装的2.1MHz/400kHz高压小型降压换器MAX25232。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该标准评估套件安装了MAX25232ATCA/V+ (5V, 2.1MHz),但也可用于评估其他MAX25232型号版本,只需极少的元件改动(例如,U1的IC替换)。

 

应用

  • 汽车电子
  • 高压DC-DC转换器
  • 工业

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。