-
MAX25231EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25231 Data Sheet (Rev. 0)1/12/2021PDF1M
概览
优势和特点
- 3.5V to 36V Input Supply Range
- 5V or 3.3V Fixed Output Voltage, or Adjustable Between 1V and 10V
- Delivers Up to 1.2A Output Current
- Frequency-Synchronization Input
- Enable Input
- Voltage-Monitoring PGOOD Output
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- ADAS
- null
- null
- null
- 负载点
相关产品
文档
-
MAX25231EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。