概览
优势和特点
- 演示MAX25024的可靠性
- 2.5V至36V宽输入范围(高达40V抛负载)
- 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光显示应用中的中、大尺寸LCD屏幕
- 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,带扩频选项
- 相移调光选项
- 演示逐周期限流和热关断特性
- 演示宽调光比
- 演示失效保护操作
- I2C编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX25024评估套件(EV kit)演示集成4通道的、高亮度LED驱动器MAX25024,器件具有boost控制器和I2C接口,用于汽车显示屏,支持ASIL-B标准。
评估套件工作在2.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估套件可配置为工作在I2C模式。为改进EMI,默认使能扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估套件可以演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用施加到DIM管脚的PWM信号进行调光,也可通过I2C设置相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估套件也可演示故障保护,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热。也可演示其他的ASIL-B特性,例如LED电流测量、升压输入电流测量和升压输出电压测量。
对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX25024 IC数据手册中的计算公式选择外部元件。
评估套件提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。