概览
优势和特点
- 很容易评估MAX22190
- 评估板逻辑侧由USB供电
- 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
- 独立从机或菊链连接的SPI接口
- 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
- 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
- Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod™的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22190之间的通信SPI接口。
评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22190评估板有两片MAX22190器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:
- 单通道模式:USB2PMB2#适配器连接到评估板上的U1或U2,取决于哪个是首选通道,并选择使用板载跳线。
- 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
- 菊链模式:USB2PMB2#适配器通过MAX14483数字隔离器同时连接到U1和U2,U1的SDO连接到U2的SDI。U1和U2由同一SPI接口控制。
应用
- 楼宇自动化
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。