概览

优势和特点

  • 两种工作模式:
    • 模拟输出电压模式
    • 模拟输出电流模式
  • 支持负载阻抗检测
  • 可访问所有GPIO
  • Windows® 10兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX22007评估套件(EV kit)提供评估MAX22007工业级四通道可配置模拟输出所需的硬件和软件。MAX22007套件通过USB口与PC上的图形用户界面(GUI)通信。评估套件为SPI通信提供板载FT2232 USB至SPI桥接,也允许外部SPI主机通过PMOD1连接器与MAX22007通信。板载DC-DC转换器产生必须的电源电压,+15V用于HVDD、+3.3V用于VDD、-2V用于HVSS,为MAX22007供电。

可通过PMOD1和PMOD2连接器采用菊链模式连接多块MAX22007评估板。

应用

  • 楼宇自动化模拟输出
  • 可配置模拟输出板卡
  • 工厂自动化模拟输出
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。