-
MAX22005PMB: Evaluation Kit for the MAX22005 Data Sheet (Rev. 0)4/25/2022PDF1M
概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22005
- 可配置为8个单端模拟电压输入、4个单端模拟电流输入、4个差分模拟电压输入、4个多功能(通用)模拟输入或相关组合
- 模拟输入电压范围:±12.5V
- 模拟输入电流范围:±25mA
- ±1.5kV输入浪涌保护
- 可与USB2PMB2#适配器和Munich GUI软件配合使用
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX22005PMB#(外设模块板)提供Pmod™兼容的硬件解决方案,用于评估MAX22005 12通道可配置工业模拟输入。有关该IC工作及其寄存器映射的更多详细信息,请参考MAX22005 IC数据手册。
要尽可能简单地评估MAX22005PMB#,可通过USB2PMB2#适配板,使用Munich GUI软件配置四个通用模拟输入。或者,可以将任何SPI兼容的微控制器、适配板或FPGA与自定义驱动程序搭配使用来评估该板。
PCB尺寸仅为99mm(长)x 23mm(宽),宽度由端子板的尺寸决定。
请注意,该模块提供MAX22005特性的一个子集。如需更大的灵活性,请参考MAX22005评估套件。
应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 可编程自动化控制器(PAC)
- 分布式控制系统(DCS)
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。