概览

优势和特点

  • SPI编程能力
  • S专用GUI
  • S经过验证的PCB和热性能设计
  • S完全装配并经过测试

产品详情

MAX21610评估套件(EV kit)演示MAX21610,器件为16通道、汽车应用、区域调光背光驱动器,带有SPI接口,适用于汽车显示屏。

评估套件由3V至5V (VSUPPLY)直流电源供电,外部LED可由板载MAX20077降压转换器或板载MAX20048升/降压转换器供电。也可使用连接到EXTVDDLED 的外部电源。评估套件可配置为独立工作,或配合其他MAX21610评估套件以菊链配置工作。

评估板也演示LED短路、LED开路、VDDLED欠压、过压以及过热故障保护。

评估套件提供SPI接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方SPI主机工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。