-
MAX20710EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20710 Data Sheet (Rev. 0)7/2/2020PDF844K
概览
优势和特点
- High Efficiency and Power Density
- Low Component Count
- Small Solution Size
- 509mm2 Including Inductor and Output Capacitors
- Optimized Performance
- Reduced Design-In Time
- Interfaces to Maxim PMBus™ Dongle and PowerToolTM GUI
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 通信设备
- I/O
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
相关产品
文档
-
MAX20710EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。