概览
优势和特点
- 优化电路板布局,具有40A负载能力
- 输入电压范围:3V至5.5V
- 可通过I2C实现用户可编程设置
- 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
- 通过低电平有效RESET和I2C状态寄存器监控状态
- 可编程OV/UV/OC、软启动和DVS压摆率
- 装配完成且经过测试
- 具有汽车级元件且经过验证的PCB布局
产品详情
MAX20411评估套件是一款装配完成且经过测试的MAX20411系列降压转换器应用电路。MAX20411评估套件预装了MAX20411C 30A版本,同时与MAX20411A (16A)、MAX20411B (22A)和MAX20411D (40A)兼容。MAX20411可接受3V至5.5V的电源电压并提供0.5V至1.275V的输出电压,具有受控DVS和启动压摆率。I2C通信必须用于配置MAX20411并监控错误。MINIQUSB或MAX32625PICO等PC至I2C接口以及用于读取和写入I2C寄存器的软件(如简单的I2C)可简化测试。
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC内核电源
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。