概览

优势和特点

  • 8通道架构
  • 高集成度适合超声成像应用
  • 与MAX2037引脚兼容
  • VGA特性
    • 最大增益、增益范围以及输出参考噪声性能均经过优化,适合与12位ADC连接
      • 最大增益为29.5dB
      • 总增益范围为42dB
      • 5MHz时,具有22nV/的超低输出参考噪声
  • 绝对增益误差为±0.25dB
  • 每通道功耗为120mW
  • 可使能或禁止的输出VGA箝位功能,消除ADC过驱动
  • 全差分VGA输出,可直接驱动ADC
  • 可变增益范围可实现42dB动态范围
  • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,HD2为-70dBc
  • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,双音超声规范IMD3为-52dBc
  • CWD混频器特性
    • 极低的混频器热噪声和抖动噪声:1.25MHz载波、1kHz偏移时为-155dBc/Hz
    • 串行可编程LO相位发生器,可实现4、8、16 LO积分相位分辨率
    • 可选的独立通道4 x fLO LO输入驱动
    • 每通道功耗为269mW (正常功率模式)和226mW (低功耗模式)

产品详情

MAX2038评估板(EV kit)简化了MAX2038 8通道可变增益放大器(VGA)和可编程八路混频器阵列的评估。评估板在工厂进行了完全安装和测试。评估板的输入、输出端口均包含标准SMB连接器,允许在测试台上进行快速简便的评估。MAX2038支持12位ADC性能。

该文档提供了评估器件所需的测试设备清单、简单明了的功能验证测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、元件列表以及每层PCB的布局。

应用

  • 声纳系统
  • 超声成像