概览

优势和特点

  • 4.5V至65V输入电压
  • 驱动1至16颗LED
  • 0A至2A LED电流
  • 演示UVLO、输出短路保护和过载
  • 演示限流和热关断特性
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20078评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20078同步buck控制器,支持高功率、高亮度(HB) LED驱动器。评估板设置为buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板被配置可为一组LED灯串提供高达2A电流。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,LED灯串的阴极连接到PGND。

应用

  • 汽车前灯
  • 汽车矩阵灯
  • 恒流调节器
  • 抬头显示

相关产品