概览

优势和特点

  • Easy Evaluation of the MAX19793 IC
  • On-Board DAC which Outputs 4V ±5% to Control the Attenuation
  • On-Board Power Supply +3.3V and +5V from MAX32625PICO
  • The Operating Frequency Range Extends from 1500MHz to 6000MHz
  • 50Ω SMA Connectors on the RF Ports
  • All Critical Peripheral Components Included
  • A Micro-USB Port to Interface with the PC
  • PC Control Software (Available at www.maximintegrated.com/EVKitSoftware)

产品详情

应用

  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 增益调节
  • 微波点对点系统
  • 接收器增益控制
  • 温度补偿电路
  • 发送器增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • null

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。