概览
优势和特点
- 48MHz SPI接口
- Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
- 评估软件提供时域、频域和直方图
- 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流计算功能
- 板载输入缓冲器
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX19777评估系统(EVSYS)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX19777双通道、12位、SPI™兼容、3Msps模/数转换器(ADC)。MAX19777 EVSYS包括MAXPRECADCMB1和MAX19777评估板(EV kit)。系统也包括兼容Window 7、Windows 8和Windows 10的软件,为熟悉器件提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX19777AZA+。
相关产品
文档
-
MAX19777EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。