概览

优势和特点

  • 配置为1.8V和1.5V输出电压
  • MAX1955输入电压范围:2.5V至5.5V
  • MAX1956输入电压范围:1.6V至5.5V
  • 每路输出高达25A的电流
  • ±4%的电压余量
  • 折返式限流
  • 可选择的电压排序
  • 独立的ON/OFF控制
  • 可与外部时钟同步
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX1955双路PWM降压控制器。电路板出厂时已安装了MAX1955,但也可以用于评估MAX1956。

评估板配置工作于2.25V至5.5V输入电源,可提供1.8V和1.5V输出,每路能输出25A的电流。通过适当调整外部元件,输出电压可以设置为0.8V至0.9 x VIN。使用MAX1956时,输入电压范围可以扩展到1.6V至5.5V。

应用

  • DSP、ASIC、µP及FPGA电源
  • 服务器
  • 电信和网络设备
  • 无线基站