-
4637: MAX19541和MAX19542评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF435K
概览
优势和特点
- 采用MAX19542时,采样速率高达170Msps
- 采用MAX19541时,采样速率高达125Msps
- 低压和低功耗工作
- 全差分输入信号结构
- 板载输出缓冲器
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX19541/MAX19542评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含有评估MAX19541 (125Msps)和MAX19541/MAX19542 (170Msps) 12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX19541/MAX19542接收差分模拟输入;但评估板可以从用户提供的单端信号源生成差分输入信号。ADC的数字输出为CMOS兼容,易于由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集。评估板使用1.8V和3.3V电源工作,还包括有能将用户提供的交流信号转换成时钟信号的电路。
应用
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带产品