-
MAX1953EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1953/MAX1954 Data Sheet (Rev. 0)10/20/2005PDF169K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1953评估板(EV kit)演示两种低成本、buck控制器应用电路。MAX1953应用电路具有可调的限流。1MHz开关频率缩小了电路板尺寸。MAX1954应用电路的输入电压范围为3V至13.2V,而且可调输出独立于电源电压。MAX1954开关频率为300kHz,采用板上提供的元件可实现93%的高效率。
该评估板带有MAX1953、MAX1954评估电路,是完全装配并经过测试的。
应用
- 图形卡与视频卡
- 低电压分布式电源
- 微处理器核电源
- PC与服务器
- 打印机与扫描仪
- 电信和网络