-
MAX1951EVKIT: MAX1951、MAX1952评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF96K
概览
优势和特点
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输出电压
- 0.8V至VIN可调(MAX1951)
- 固定的1.8V (MAX1952)
- 1.5A输出电流
- 微小的板面尺寸:0.55 x 0.7in²
- 低横截面元件:小于3mm
- 全部采用陶瓷电容设计
- 1MHz固定开关频率
- 无需外部肖特基二极管
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1951评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源产生1.5V的输出电压。输出电压从0.8V至VIN可调。MAX1951可以输出高达1.5A的输出电流。MAX1951是一款固定频率、脉宽调制(PWM)、内置同步整流器的降压开关稳压器。1MHz的工作频率尽可能地减少了外部元件的尺寸。
通过改变反馈电阻R2和R3,MAX1951评估板也能够用来评估其他输出电压。该评估板还能用来评估MAX1952,一款1.8V固定输出电压、1.5A电流的PWM降压开关稳压器。
应用
- ASIC/DSP/µP/FPGA核及I/O电压
- 蜂窝电话基站
- 网络与电信系统
- 机顶盒