-
1039: MAX194和MAX195评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF2M
概览
优势和特点
- Proven PC Board Layout
- Complete Source Code Provided
- Shutdown-Mode Evaluation
- High-Speed Serial Interface
- Convenient Test Points Provided On-Board
- Operates from a Single 9V to 15V DC Power Supply
- Evaluates Both the 14-Bit MAX194 and the 16-Bit MAX195
产品详情
应用
- 音频
- 数字信号处理(DSP)
- 工业控制
- 医疗信号采集
- 多变送器测量
- 便携式仪表
- 机器人技术
- 振动分析