-
3668: MAX1927、MAX1928评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF118K
概览
优势和特点
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 1.8V输出电压(MAX1928EUB18)
- 高达800mA输出电流
- 1MHz PWM操作
- 低压差时可100%占空比工作
- 不需要检流电阻
- 电源就绪输出
- 93%的效率
- 内部MOSFET开关和内部同步整流器
- 软启动
- 表贴元件
- 装配齐全并已测试
产品详情
MAX1927/MAX1928评估板(EV kit)是装配齐全并已测试的表贴电路板,用来测试演示MAX1927/MAX1928脉宽调制(PWM)降压转换器。该评估板上集成了一个MAX1928EUB18器件,该器件可以把一个介于2.6V至5.5V的输入电压降低到1.8V,能够提供800mA电流。对PCB做少量调整,该评估板也可以用来评估MAX1927。
MAX1927/MAX1928通过低负载时略过一些脉冲来优化效率和延长电池寿命。有强制PWM模式,可以降低输出噪声、同时MOSFET内置来降低成本和器件的大小。1MHz的开关频率允许使用小尺寸的外部元件。
应用
- 电池供电设备
- DSP核电源
- PDA与掌上电脑
- WCDMA手机