-
3594: MAX1925、MAX1926评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF123K
概览
优势和特点
- 5V至12V的输入电压范围
- 高达1A的快速充电电流
- LED充电状态和故障指示
- 12引脚薄型QFN封装
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1926评估板(EV kit)是一个完全的、装配齐全和经过测试的单节锂离子(Li+)电池充电器。该评估板在最高12V的输入电压下,提供4.2V的输出电压,并且输出充电电流高达1A。一个发光二极管(LED)用来指示电池的充电状态。
该评估板也可以用来评估MAX1925输入电压充电范围为4.5V至6.1V的单节锂电池充电器。
应用
- 数码相机
- PDA
- 自充电电池组