概览

优势和特点

  • 5V至12V的输入电压范围
  • 高达1A的快速充电电流
  • LED充电状态和故障指示
  • 12引脚薄型QFN封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1926评估板(EV kit)是一个完全的、装配齐全和经过测试的单节锂离子(Li+)电池充电器。该评估板在最高12V的输入电压下,提供4.2V的输出电压,并且输出充电电流高达1A。一个发光二极管(LED)用来指示电池的充电状态。

该评估板也可以用来评估MAX1925输入电压充电范围为4.5V至6.1V的单节锂电池充电器。

应用

  • 数码相机
  • PDA
  • 自充电电池组

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。