-
3584: MAX1894、MAX1924评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF154K
概览
优势和特点
- 过压保护
- 欠压保护
- 过充/过放电流和电池组短路保护
- 0.8µA (典型值)关断电流防止电池过放电
- 低工作电流,30µA (典型值)
- 小尺寸16引脚QSOP封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1894评估板是一块完全安装且经过测试的电路板。它使用MAX1894电锂离子(Li+)电池组保护器为4节串联Li+电池组提供过压、欠压、过充/过放电流、电池组短路等故障保护。三个外部P沟道MOSFET控制电池组的充电和放电通路。MAX1894评估板具有两个输入引脚,可以由外部微控制器(µC)控制MOSFET保护管或把MAX1894置为关断模式。评估板同样可用于评估MAX1924。
应用
- 3节或4节串联Li+电池组