-
MAX1921EVKIT: MAX1920、MAX1921评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF95K
概览
优势和特点
- 2V至5.5V输入电压范围
- 输出电压
- 1.8V固定输出电压(MAX1921EUT18-T)
- 可调输出电压(MAX1920EUT-T)
- 其它固定输出电压(MAX1921EUT_ _-T)
- 输出电流
- 输入电压≥2.5V时,保证400mA输出电流
- IC关断电流
- 0.1µA (典型)
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1921评估板(EV kit)能够从2V至5.5V输入电源产生1.8V固定输出电压和高达400mA的输出电流。MAX1921是一款小巧的SOT23封装的降压型开关转换器,具有内部功率开关和同步整流器。
MAX1921评估板是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板。MAX1921评估板还可用于评估其它固定输出电压版本的MAX1921或MAX1920,MAX1920是一款具有可调输出电压的降压型开关转换器。板上还有为外部反馈电阻提供的额外焊盘,用于设置由1.25V至VIN的不同输出电压。
应用
- 电池供电应用
- CDMA功放电源
- 下一代无线手机
- PDA、掌上电脑与手持终端