-
3575: MAX1917评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF128K
概览
优势和特点
- 自动设置VTT和VTTR到1/2VDDR
- ±1%输出电压精度
- 2.5V至14V输入电压范围
- 7A输出电流
- 灌出和灌入电流
- 550kHz开关频率
- 16引脚QSOP封装
- 小尺寸元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1917评估板(EV kit)用于演示MAX1917标准的7A应用电路。DC-DC转换器为DDR存储器提供完整的电源管理方案。MAX1917评估板是一块完全安装且经过测试的电路板。MAX1917评估板为VTT和VTTR提供1/2VDDR的稳压输出。输入电压范围2.5V至14V。电路被配置为可提供7A的输出电流。DC-DC转换器使用同步整流buck结构可获得低输出电压,效率高于90%。转换器具有灌出和灌入电流能力。借助同步整流器能够在低电压输入时提供电流灌入能力,允许电感电流反向。评估板工作在550kHz开关频率,具有出色的负载瞬变响应,符合DDR存储器的JEDEC规范。
应用
- AGTL总线端接电源
- 蜂窝电话基站
- DDR存储器电源
- 台式计算机
- 网络系统
- 笔记本电脑
- 处理器或DSP核电源
- 存储