-
MAX1909EVKIT: MAX1909评估板 Data Sheet (Rev. 0)12/12/2006PDF405K
概览
优势和特点
- 输入电流限制
- 使用内部基准,可实现±0.5%的电池电压检测精度
- 自动选择系统电源
- 模拟输入控制充电电流和电池电压
- 监视输出
- 交流适配器电流
- 交流适配器是否加载
- 电池电压高达17.6V
- +8V至+25V输入电压
- 3A电池充电电流
- 可对Li+、NiCd和NiMH电池进行充电
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1909评估板(EV kit)是精确、高效的多化学类型电池充电器。评估板可以为3或4节串联Li+电池充电,充电电流高达3A。充电电流和输入电源电流可通过板上分压器调节。输出电压设置为4.2V x 电池包电池节数,串联电池节数由跳线选择。安装两个电阻后,可以在4V和4.4V (x 串联电池节数)之间调整输出电压。评估板提供了监视交流适配器电流和交流适配器是否加载的指示。
MAX1909通过控制两个外部P沟道MOSFET自动选择电源输入,根据是否存在交流适配器进行选择。
应用
- 手持式数据终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑