概览

优势和特点

  • 结构简单的单机Li+电池充电器
  • 过放电电池的安全预充
  • 浮充达到满电池电量
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1898评估板(EV kit)是一块功能完备、完全安装且经过测试的单节电锂离子(Li+)电池充电器。评估板可以使用4.7V至12V电源将单节Li+电池充电至4.2V。当输入电压超过6V时,允许的充电电流受外部MOSFET额定功率的限制。板上的跳线允许对总充电时间和充电重启电平进行简单的调节。LED用于指示电池的充电状态。如需将Li+电池充电至4.1V,请将板上的MAX1898 (U1)芯片替换为MAX1898EUB41。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 摇篮架充电器
    • PDA
    • 自充电电池组
    • 单节Li+电池供电便携系统

    文档

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。