-
3204: MAX1879评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF126K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1879配合一个P沟道MOSFET,一个输出电压范围为+4.7V至+20V的限流型电源适配器,即可对单节锂离子(Li+)电池进行安全和快速的充电。
MAX1879评估板(EV kit)是一完整安装和测试的Li+电池充电器。在该评估板上的跳线可以方便的调整为+4.1V或+4.2V的电池调节电压。一个发光二极管(LED)用以显示电池的充电状态。这个评估板中包括一个6V直流、400mA恒流的限流型电源适配器。
应用
- 蜂窝电话
- 消费类音频
- 无绳电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 寻呼机
- 掌上电脑、手持终端
- 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
- 智能电池组/充电器