-
MAX1878EVKIT: MAX1878评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF117K
概览
优势和特点
- 双路输出电压
- 1.8V主电压输出(400mA的输出电流)
- 18V LCD偏置输出(10mA的输出电流)
- 可调输出电压
- 2.0V至5.5V输入电压范围
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1878评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的表贴电路板,可以用来演示MAX1878的双路输出、升压和降压DC-DC转换器。其主输出配置输出1.8V的电压输出高达400mA的电流,其LCD侧输出为配置输出18V的电压和输出高达10mA的电流。该评估板可以支持的双路输出,输入电压范围为2.0V至5.5V。
应用
- GPS接收机
- MP3播放器
- 数字助理/转换器
- PDA及其它手持设备